RAD-CAB-EF393- 3M - Antennekabel
2867649

Antennekabel, buitendiameter: 10 mm, kern: soepel, demping: 1,0 / 1,8 / 3,1 dB bij 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, aansluiting: 2 x N (male), kabellengte: 3 m

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Halogeenvrij
Eenvoudig leggen dankzij de soepele kern
Vlamvertragend
UV-bestendig
Oliebestendig
Voor outdoor-toepassing