QUINT POWER-voedingen met maximale functionaliteit
Voor een selectieve en daarmee economische afschakeling spreekt QUINT POWER installatieautomaten met het 6-voudige van de nominale stroom magnetisch en daarmee zeer snel aan. De hoge beschikbaarheid van de installatie wordt bovendien gewaarborgd door de preventieve functiebewaking, die kritische bedrijfstoestanden meldt voordat er een storing optreedt.
Het betrouwbaar starten van moeilijke belastingen vindt plaats met behulp van de statische vermogensreserve POWER BOOST. Dankzij de regelbare spanning zijn alle bereiken van 5 V DC ... 56 V DC afgedekt.
QUINT-PS/3AC/24DC/40
-
Voeding
2866802
Primair geschakelde voeding QUINT POWER, schroefaansluiting, Railmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Ingang: 3-fase, uitgang: 24 V DC / 40 A
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E211944IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: SI-11216EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Toelatings-ID: LR22301698TA-02NK
Toelatings-ID: TA24091MIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: SI-11216BV
Toelatings-ID: 21004/D0 BVEAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528RINA
Toelatings-ID: ELE333522XGABS
Toelatings-ID: 23-2355407-PDAType approved
Toelatings-ID: SI-SIQ BG 005/009Type approved
Toelatings-ID: SI-SIQ BG 005/009EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764SEMI F47
Toelatings-ID: SEMI F47DNV
Toelatings-ID: TAA000030XIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: SI-11173cCSAus
Toelatings-ID: 2164434Type approved
Toelatings-ID: SI-SIQ BG 005/009cCSAus
Toelatings-ID: 80146928cULus Listed
Toelatings-ID: E123528-20240627ABS
Toelatings-ID: 23-2355407-PDABV
Toelatings-ID: 21004/D0 BVNK
Toelatings-ID: TA24091MRINA
Toelatings-ID: ELE333522XGLR
Toelatings-ID: LR22301698TA-02EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764SEMI F47
Toelatings-ID: SEMI F47cULus Listed
Toelatings-ID: E199827-20240918cULus Listed
Toelatings-ID: E199827-20240918Compatibele producten
Uw voordelen
Betrouwbaar starten van moeilijke belastingen
Hoge beschikbaarheid van de installatie ook bij langdurige uitval van een fase
Preventieve functiebewaking