QUINT POWER-voedingen met maximale functionaliteit
Voor een selectieve en daarmee economische afschakeling spreekt QUINT POWER installatieautomaten met het 6-voudige van de nominale stroom magnetisch en daarmee zeer snel aan. De hoge beschikbaarheid van de installatie wordt bovendien gewaarborgd door de preventieve functiebewaking, die kritische bedrijfstoestanden meldt voordat er een storing optreedt.
Het betrouwbaar starten van moeilijke belastingen vindt plaats met behulp van de statische vermogensreserve POWER BOOST. Dankzij de regelbare spanning zijn alle bereiken van 5 V DC ... 56 V DC afgedekt.
QUINT-PS/1AC/24DC/40
-
Voeding
2866789
Primair geschakelde voeding QUINT POWER, schroefaansluiting, Railmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 40 A
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E211944IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: SI-5547EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Toelatings-ID: LR22301698TA-02NK
Toelatings-ID: TA24091MBV
Toelatings-ID: 21004/D0 BVEAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528RINA
Toelatings-ID: ELE333522XGABS
Toelatings-ID: 23-2355407-PDASEMI F47
Toelatings-ID: SEMI F47DNV
Toelatings-ID: TAA000030XcCSAus
Toelatings-ID: 2261820cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Kan ik een standaard zekeringsautomaat activeren met de voeding?
Ja, met de QUINT-voeding kunnen standaard zekeringsautomaten veilig worden geactiveerd. Raadpleeg hiervoor de SFB-projecteringsmatrix, die te vinden is in de downloadsectie onder Diversen.
Kan de voeding ook worden gebruikt in omgevingen met blootstelling aan schadelijke gassen?
Al onze QUINT-voedingen zijn getest volgens de norm ISA G3 Harsh Group A en voldoen aan de eisen van de norm.
Waarom is de behuizing van de voeding warmer dan die van andere fabrikanten?
De reden hiervoor is ons concept voor warmteafvoer; alle voedingscomponenten bevinden zich op de zijwanden of op de achterwand. Het voordeel hiervan is dat de temperaturen binnenin lager blijven, waardoor de voeding langer meegaat.
Kan ik het DC-OK relais bedienen met de uitgangsspanning van de voeding?
Het DC OK relais kan worden aangesloten op de uitgangsspanning van de voeding, maar mag slechts worden belast met maximaal 1 A. We raden aan hiervoor een beveiligingsschakeling te gebruiken.
Kunnen storingen van het voedingsnet worden doorgegeven aan de uitgang van de voeding?
Nee, aangezien de QUINT-voeding ontworpen is met een meertraps omvormerconcept, worden storingen niet doorgegeven. Interferentie wordt al geëlimineerd in het ingangscircuit en bereikt de 24 V-uitgang van de voeding niet.