QUINT-PS/1AC/24DC/20 - Voeding
2866776

Primair geschakelde voeding QUINT POWER, schroefaansluiting, Railmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 20 A

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Betrouwbaar starten van moeilijke belastingen dankzij de statische vermogensreserve POWER BOOST met maximaal 1,5 maal de nominale stroom continu
Snel aanspreken van standaard installatieautomaten dankzij de dynamische vermogensreserve SFB-technologie (Selective Fuse Breaking) met maximaal 6 maal de nominale stroom gedurende 12 ms
Voor maximale beschikbaarheid van installaties
Preventieve functiebewaking

Vaak gestelde vragen


Kan ik een standaard zekeringsautomaat activeren met de voeding?

Ja, met de QUINT-voeding kunnen standaard zekeringsautomaten veilig worden geactiveerd. Raadpleeg hiervoor de SFB-projecteringsmatrix, die te vinden is in de downloadsectie onder Diversen.


Kan de voeding ook worden gebruikt in omgevingen met blootstelling aan schadelijke gassen?

Al onze QUINT-voedingen zijn getest volgens de norm ISA G3 Harsh Group A en voldoen aan de eisen van de norm.


Waarom is de behuizing van de voeding warmer dan die van andere fabrikanten?

De reden hiervoor is ons concept voor warmteafvoer; alle voedingscomponenten bevinden zich op de zijwanden of op de achterwand. Het voordeel hiervan is dat de temperaturen binnenin lager blijven, waardoor de voeding langer meegaat.


Is deze voeding ook verkrijgbaar met een gelakte printplaat en ATEX/IECEx-toelating?

Ja, u kunt hiervoor artikel 2320898 QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO gebruiken.


Kan ik het DC-OK relais bedienen met de uitgangsspanning van de voeding?

Het DC OK relais kan worden aangesloten op de uitgangsspanning van de voeding, maar mag slechts worden belast met maximaal 1 A. We raden aan hiervoor een beveiligingsschakeling te gebruiken.


Kunnen storingen van het voedingsnet worden doorgegeven aan de uitgang van de voeding?

Nee, aangezien de QUINT-voeding ontworpen is met een meertraps omvormerconcept, worden storingen niet doorgegeven. Interferentie wordt al geëlimineerd in het ingangscircuit en bereikt de 24 V-uitgang van de voeding niet.