TRIO DIODE is het op rail te monteren redundantiemoduul van de productfamilie TRIO POWER.
Met behulp van het redundantiemoduul kunnen twee typegelijke voedingen, die aan de uitgangszijde parallel zijn geschakeld voor vermogensverhoging of redundantie, 100 % van elkaar worden ontkoppeld.
Redundante systemen worden in toegepast in installaties waar bijzonder hoge eisen aan de bedrijfsveiligheid worden gesteld. De betreffende voedingen zijn daarbij zodanig gedimensioneerd, dat met één voeding in de totale stroombehoefte van alle verbruikers wordt voorzien. Daarbij waarborgt de redundante opbouw van de voeding een continue beschikbaarheid van de installatie.
Treedt er bij een apparaat een intern defect op of valt de primaire voeding uit, dan neemt de secundaire voeding automatisch de volledige stroomvoorziening naar de verbruikers over. Het potentiaalvrije signaalcontact en de led melden direct het verlies van de redundantie.
TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20
-
Redundantiemodule
2866527
Redundantiemoduul met functiebewaking, 48 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A
Productdetails
DC-bedrijf | |
nominaal ingangsspanningsbereik | 48 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 30 V DC ... 56 V DC |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
polariteitsbeveiliging | ja, < 60 V |
Nominale ingangsstroom (IN) | 2x 10 A (-25 °C ... 55 °C) |
1x 20 A (-25 °C ... 55 °C) | |
maximale stroom Imax | 2x 15 A (-25 °C ... 40 °C) |
1x 30 A (-25 °C ... 40 °C) | |
transiëntenoverspanningsbeveiliging | Varistor |
spanningsval ingang/uitgang | ca. 0,65 V |
rendement | > 97 % |
nominale uitgangsspanning | UIn - 0,65 V |
nominale uitgangsstroom (IN) | 20 A (vermogenstoename) |
10 A (Redundantie) | |
Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Vermogensdissipatie nullast maximaal | 7 W (IOUT = 10 A) |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | 14 W (IOUT = 20 A) |
in serie schakelbaar | nee |
Signaal: Redundancy OK potentiaalvrij | |
beschrijving van de uitgang | contact gesloten bij UIN1 & UIN2 > 28 V |
Schakelspanning maximaal | 30 V AC/DC |
inschakelstroom maximaal | ≤ 100 mA (kortsluitvast) |
Ingang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
Striplengte | 9 mm |
schroefdraad | M2,5 |
min. aandraaimoment | 0,4 Nm |
max. aandraaimoment | 0,5 Nm |
Uitgang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,5 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 6 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 4 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 20 |
max. aderdoorsnede AWG | 10 |
Striplengte | 14 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Signaal | |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
schroefdraad | M2,5 |
min. aandraaimoment | 0,4 Nm |
max. aandraaimoment | 0,5 Nm |
Type meldingen | LED |
Relaiscontact | |
Signaaluitgang: Redundancy OK potentiaalvrij | |
statusindicatie | Redundancy OK led |
opmerking bij statusindicatie | UIN1& UIN2 > 28 V: led licht groen op |
isolatiespanning ingang, uitgang/behuizing | 500 V |
Producttype | Redundantiemodule |
Productfamilie | TRIO DIODE |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 10000000 h (40 °C) |
led | ja |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Breedte | 32 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 115 mm |
Deeleenheid | 1,8 TE |
Inbouwmaat | |
Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 50 mm |
Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
Behuizingsmateriaal | Metaal |
materiaal behuizing | verzinkt plaatstaal |
uitvoering van de behuizing | verzinkt plaatstaal |
uitvoering van de zijdelen | aluminium |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
schokken | 15g in elke richting, volgens IEC 60068-2-27 |
trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. |
norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
norm - bescherming tegen lichaamsgevaarlijke stromen, basiseisen voor een veilige scheiding in elektrische bedrijfsmiddelen | EN 50178 |
norm - veilige lage spanning | IEC 60950-1 (SELV) en EN 60204-1 (PELV) |
norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Conformiteit/toelatingen | |
SIL volgens IEC 61508 | 0 |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 6 kV (Testniveau 3) |
luchtontlading | 8 kV (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 1 GHz ... 2 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 2 GHz ... 3 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium B |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) | |
uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) | |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
Artikelnummer | 2866527 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMRT44 |
Productcode | CMRT44 |
GTIN | 4046356562973 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 516,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 370 g |
Douanetariefnummer | 85049090 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371010 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 2b5e1fe4-dc0e-46f0-b276-074e8f45352c |
Compatibele producten
Uw voordelen
Energie besparen
Permanente bewaking van de redundantie
Volledige redundantie tot aan de verbruiker
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar