TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 - Voeding
2866491

Primair geschakelde voeding TRIO POWER voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 48 V DC / 5 A

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Minimaliseren van de installatiekosten door de derde minklem als aardklem te gebruiken
Robuust design met metalen behuizing en breed temperatuurbereik van -25 tot +70 °C
Maximale bedrijfszekerheid door de hoge MTBF (Mean Time Between Failure) van meer dan 500.000 uur en de hoge spanningsvastheid tot 300 V AC
Compenseren van spanningsvallen dankzij aan de voorzijde instelbare uitgangsspanning