De eisen die aan de veiligheid en beschikbaarheid van de installatie worden gesteld, worden steeds strenger - ongeacht in welke branche. Behalve in de machinebouw en de chemische industrie worden ook in de installatie- en automatiseringstechniek de processen steeds ingewikkelder. Ook aan de energietechniek worden voortdurend hogere eisen gesteld.
Alleen door het continu bewaken van belangrijke net- en installatieparameters kan een storingvrije en daarmee economische werking worden bereikt. Om de gevolgen van storingen te vermijden of binnen bepaalde grenzen te houden, zijn voor de meest uiteenlopende bewakingstaken elektronische bewakingsrelais van de EMD-serie leverbaar.
De bedrijfsstatussen worden gesignaleerd door gekleurde led's en optredende storingen kunnen via een potentiaalvrij contact aan een besturing worden overgedragen of een deel van de installatie uitschakelen. Sommige varianten zijn uitgevoerd met inschakelvertraging, om kortstondig meetwaarden te tolereren die buiten het ingestelde bewakingsbereik vallen.
EMD-SL-C-OC-10
-
Bewakingsrelais
2866019
Bewakingsrelais voor het bewaken van 1-fase stromen van 0...10 A AC/DC, overstroom, voedingsspanning via voedingsmodul te selecteren, 1 wisselcontact
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 172140cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 172140Compatibele producten
Uw voordelen
Instelbaar via potentiometer aan de voorzijde
Apart instelbare in- en uitschakelvertraging
Variabel voedingsspanningsbereik