MACX MCR-PTB
-
Voedings- en storingsmeldingsmoduul
2865625
Voedings- en foutmeldingsmoduul met schroefaansluiting, inclusief bijbehorende montagerail-busverbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
Productdetails
Producttype | Voedingsmodule |
Productfamilie | MACX Analog |
Potentiaalscheiding | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Potentiaalscheiding ingang/schakeluitgang | |
Nominale isolatiespanning | 50 V AC/DC |
Voeding | |
nominale voedingsspanning | 24 V DC |
Signaal | |
ingangssignaal spanning | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
zekering | 5 A (uitwisselbaar), traag 250 V AC |
polariteits- en overspanningsbeveiliging | ja |
schakelen: Relais | |
Type contactswitch | 1 wisselcontact |
Contactmateriaal | goud (Au) |
Schakelspanning maximaal | 50 V AC (2 A) |
30 V DC (2 A) | |
50 V DC (0,22 A) | |
Signaal | |
max. uitgangssignaal stroom | 3,75 A |
uitgangsspanning | ingangsspanning - max. 0,8 V bij 3,75 A |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ex-installatie (EPL) | Gc |
Div. 2 |
statusindicatie | 1 x led rood (storing) |
2x led groen (PWR1 en PWR2) |
Maatschets |
|
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 112,5 mm |
diepte | 113,7 mm |
diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 2000 m) | |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (De technische gegevens hebben betrekking op gebruik op hoogtes van ≤2000 m boven zeeniveau. Voor gebruik op hoogtes > 2000 m boven zeeniveau, zie datablad.) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
Nominale isolatiespanning | 50 V AC/DC |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 3000 m) | |
Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 54 °C |
Nominale isolatiespanning | 40 V AC/DC |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 4000 m) | |
Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 48 °C |
Nominale isolatiespanning | 30 V AC/DC |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 5000 m) | |
Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 42 °C |
Nominale isolatiespanning | 30 V AC/DC |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificaat | PxCIF08ATEX2865625X |
IECEx | |
Codering | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificaat | IECEx IBE 08.0004X |
CCC / China-Ex | |
Codering | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificaat | 2021122303114198 |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA0000AG |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
beoordelingscriterium | A |
Snelle transiënten (Burst) | |
Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
beoordelingscriterium | A |
Adergebonden beïnvloeding | |
Benaming | storingen via voedingsleidingen |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
beoordelingscriterium | A |
GB Standard | |
normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.8 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2865625 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK111Z |
Productcode | DK111Z |
GTIN | 4046356324618 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 162,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 150,8 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | f305eb90-05dd-4186-bbc9-93b2f26e7a9b |
Compatibele producten
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
Uw voordelen
Enkelvoudige of redundante voeding, diode-ontkoppeld, polariteitsbeveiliging
Installatie in zone 2 toelaatbaar
Uitwisselbare zekering
Foutmelding bij uitval van de voedingsspanning of zekeringfout
Kabelfoutmelding bij via de montagerail-busverbinder aangesloten MACX MCR-...(2)NAM...-modulen
Relaisuitgang (wisselcontact) en knipperende led voor foutmeldingen
Voedingsstroom tot 3,75 A
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar