MINI MCR-SL-U-UI-NC - Scheidingsversterker
2865007

MCR-3-weg-scheidingsversterker, met configureerbare in-/uitgang, voor galvanische scheiding en omzetting van analoge signalen tot 30 V, met schroefaansluiting, standaardconfiguratie

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Geringe vermogensopname
Zeer compacte scheidingsversterker voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van 24 V- of
30 V DC-signalen naar analoge normsignalen
Met DIP-switches tot max. 12 signaalcombinaties configureerbaar
3-weg-scheiding