De 6,2 mm smalle 3-weg-scheidingsversterker voor normsignalen MINI MCR-SL-U-U(-SP) wordt toegepast voor galvanische scheiding, versterking en filtering van standaard normsignalen.
Aan de in- en uitgangszijde staan de analoge normsignalen 0...10 V of ± 10 V galvanisch gescheiden ter beschikking.
De spanningsvoorziening (19,2 V DC tot 30 V DC) kan naar keuze via de aansluitklemmen van de modulen of in combinatie met de montagerail-busverbinder plaatsvinden.
MINI MCR-SL-U-U
-
Scheidingsversterker
2864684
MCR-3-weg-scheidingsversterker, voor galvanische scheiding van analoge signalen, met schroefaansluiting, ingangssignaal: 0 ... 10 V/± 10 V, uitgangssignaal: 0 ... 10 V/± 10 V
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E238705DNV
Toelatings-ID: TAA000020NcUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Geringe vermogensopname
Voordelig alternatief voor configureerbare scheidingsversterkers
Vaste signaalcombinaties
Zeer compacte scheidingsversterker voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van analoge normsignalen
3-weg-scheiding