De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

MINI MCR-SL-RPS-I-I - Voedingsscheidingsmoduul
2864422

Voedingsscheidingsversterker, met schroefaansluiting, ingangssignaal: (0)4 mA ... 20 mA, uitgangssignaal: (0)4 mA ... 20 mA

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Ook te gebruiken als scheidingsmoduul met passieve ingang
Zeer compacte voedingsscheidingsversterker voor galvanische scheiding, versterking en filtering van analoge normsignalen
3-weg-scheiding
Voeden van 2-draads- en passieve 3-draadssensoren