De 6,2 mm smalle 3-weg-scheidingsversterker voor normsignalen MINI MCR-SL-I-I(-SP) wordt toegepast voor galvanische scheiding, versterking en filtering van standaard normsignalen.
Aan de in- en uitgangszijde staan de analoge normsignalen 0...20 mA of 4...20 mA galvanisch gescheiden ter beschikking.
De spanningsvoorziening (19,2 V DC tot 30 V DC) kan naar keuze via de aansluitklemmen van de modulen of in combinatie met de montagerail-busverbinder plaatsvinden.
MINI MCR-SL-I-I
-
Scheidingsversterker
2864406
3-weg-scheidingsversterker, voor galvanische scheiding van analoge signalen, met schroefaansluiting, ingangssignaal: 0(4) mA ... 20 mA, uitgangssignaal: 0(4) mA ... 20 mA
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E238705BV
Toelatings-ID: 39933/B0_BVDNV
Toelatings-ID: TAA000020NcUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Voordelig alternatief voor configureerbare scheidingsversterkers
Geringe vermogensopname
3-weg-scheiding
Zeer compacte scheidingsversterker voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van analoge normsignalen
Vaste signaalcombinaties