Het 6,2 mm smalle configureerbare 4-weg-signaalverdubbelingsmoduul MINI MCR-SL-UI-2I... wordt toegepast voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van standaard normsignalen.
Aan de ingangszijde kunnen de analoge normsignalen 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V of 1...5 V worden geselecteerd, aan de uitgangszijde zijn twee onafhankelijk instelbare stroomuitgangen met 0...20-mA- resp. 4...20-mA-signaal galvanisch gescheiden beschikbaar (4-weg-scheiding).
Met de aan de behuizingszijde toegankelijke DIP-switches kunnen het in- en uitgangssignaalbereik worden geconfigureerd:
de spanningsvoorziening (19,2 V DC tot 30 V DC) kan naar keuze via de aansluitklemmen van de modulen of in combinatie met de montagerail-busverbinder plaatsvinden.
MINI MCR-SL-UI-2I-NC
-
Signaalverdubbelingsmoduul
2864176
4-weg-signaalverdubbelingsmoduul voor galvanische scheiding en verdubbeling van analoge signalen, met schroefaansluiting, standaardconfiguratie
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E238705DNV
Toelatings-ID: TAA00002R0cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Zeer compacte scheidingsversterker voor galvanische scheiding, omzetting, versterking, filtering en verdubbeling van analoge normsignalen
Met DIP-switches tot max. 8 signaalcombinaties configureerbaar
4-weg-scheiding
Verdubbeling van een analoog normsignaal naar twee stroomuitgangen