MINI MCR-SL-UI-UI-NC
-
Ingangsscheidingsversterker
2864150
3-weg-scheidingsversterker voor galvanische scheiding van analoge signalen, met DIP-switches te configureren in-/uitgang, met schroefaansluiting, standaardconfiguratie
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | ingangsscheidingsversterker |
| Productfamilie | MINI Analog |
| aantal kanalen | 1 |
| Configuratie | DIP-switch |
| Functionaliteit | |
| Configuratie | DIP-switch |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| grensfrequentie (3 dB) | ~ 100 Hz |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 58 mW |
| 184,3 mW | |
| beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging |
| reactietijd (10-90 %) | ~ 3,2 ms |
| max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
| Temperatuurcoëfficiënt typ. | < 0,002 %/K |
| Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,1 % (van de eindwaarde) |
| < 0,4 % (zonder instelling) | |
| Potentiaalscheiding | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 61010 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 61010 |
| Nominale isolatiespanning | 50 V AC/DC |
| Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de T-busconnector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715) |
| stroomopname maximaal | < 19 mA (stroomuitgang, bij 24 V DC incl. belasting) |
| < 9 mA (spanningsuitgang, bij 24 V DC incl. belasting) | |
| opgenomen vermogen (I-uitgang) | < 450 mW (stroomuitgang) |
| opgenomen vermogen (U-uitgang) | < 200 mW (spanningsuitgang) |
| Signaal: Spanning/stroom | |
| Aantal ingangen | 1 |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja, niet geconfigureerd |
| ingangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| max. ingangssignaal spanning | 30 V |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| max. ingangssignaal stroom | 50 mA |
| ingangsweerstand spanningsingang | ~ 100 kΩ |
| ingangsweerstand stroomingang | ~ 50 Ω |
| Signaal: Spanning/stroom | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja, niet geconfigureerd |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| max. uitgangssignaal spanning | ca. 12,5 V |
| nullastspanning | ca. 12,5 V |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| max. uitgangssignaal stroom | 28 mA |
| kortsluitstroom | ca. 22 mA |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 10 kΩ |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 500 Ω (bij 20 mA) |
| rimpel | < 20 mVtt (bij 500 Ω) |
| < 20 mVtt (bij 10 kΩ) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 12 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 93,1 mm |
| diepte | 101,2 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| materiaal behuizing | PBT |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Opmerking | Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen. |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 5 % |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 5 % |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Benaming | storingen via voedingsleidingen |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 5 % |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | Voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busconnector worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerail volgens EN 60715. |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2864150 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK1131 |
| Productcode | DK1131 |
| GTIN | 4017918956615 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 61,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 77 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1a98fd1f-71dd-4573-b9dc-118019669a52 |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2869728
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Moduuldragers 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Moduuldragers 2902933
-
MINI MCR DKL - Transparante afdekkap 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Coderingsschild 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Voedingsklem 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
Uw voordelen
Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Met DIP-switches tot max. 36 signaalcombinaties configureerbaar
Geringe vermogensopname
Zeer compacte scheidingsversterker voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van analoge normsignalen
3-weg-scheiding
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar