MINI MCR-SL-PTB - Voedingsklem
2864134

MCR-voedingsklem voor het voeden van meerdere MINI Analog-modulen via de T-busconnector, met schroefaansluiting, stroomopname tot max. 2 A

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor toevoer van de voedingsspanning via het voetelement (T-connector) bij reeds aanwezige DC-spanningen tot 30 V
Status- en foutsignalering via diagnose-led's
Voor max. 2 A
Voor maximaal 80 MINI analoge modules
Redundante diodenentkoppelte Einspeisung möglich