De 6,2 mm smalle potmetermelders MINI MCR-SL-R-UI... zetten potmeterstanden procentueel om in een analoog normsignaal. Indien volledige benutting van het potmeterbereik niet mogelijk is, dan zorgt een extern toegankelijke schuifschakelaar voor het vastleggen van de hoogste en laagste potmetereindwaarde. Het uitgangssignaal van 0 % tot 100 % heeft betrekking op deze eindwaarde.
Met de aan de behuizingszijde toegankelijke DIP-switches kunnen de volgende parameters worden geconfigureerd:
- uitgangssignaal
- automatische potmeterherkenning
- draadbreukherkenning sleepcontacten alsmede
- wijze van foutanalyse.
De spanningsvoorziening (19,2 V DC tot 30 V DC) kan naar keuze via de aansluitklemmen van de modulen of in combinatie met de montagerail-busverbinder plaatsvinden.
MINI MCR-SL-R-UI
-
Weerstandsignaalomvormer/potmetermelder
2864095
MCR-potmetermelder voor het omzetten van potmeterposities in een analoog normsignaal, ingang: 0 Ω ... 100 Ω tot 0 kΩ ... 100 kΩ
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E238705DNV
Toelatings-ID: TAA000020NUL Recognized
Toelatings-ID: E238705cUL Recognized
Toelatings-ID: E238705DNV
Toelatings-ID: TAA000020NcUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827cUL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Automatische potmeterherkenning zonder handmatige instelling
Foutsignalering via diagnose-led en analoog signaal
Voor potentiometers van 100 Ohm tot 100 kOhm
Potmetersignalen naar normsignalen
Configureerbaar meetbereik en uitgangssignalen
Zeer compacte potmetermelder voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van
In- en uitgangssignalen via DIP-switches configureerbaar
3-weg-scheiding
Linearisering van een potmeterdeelbereik via "teach in"-schakelaar op het moduul mogelijk