MINI MCR-SL-RPSS-I-I - Voedingsscheidingsmoduul
2864079

MCR-voedingsscheidingsmodule met HART-transparantie, ingangssignaal 4 mA ... 20 mA, uitgangssignaal 4 mA ... 20 mA, met schroefaansluiting

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Naar keuze bidirectionele HART-overdracht
Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Ook te gebruiken als scheidingsmoduul met passieve ingang
Zeer compacte voedingsscheidingsversterker voor galvanische scheiding, versterking en filtering van analoge normsignalen
Voeden van 2-draads- en passieve 3-draadssensoren
3-weg-scheiding