De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor de registratie van digitale signalen.
IB IL 24 DI 4-ME
-
Digitale module
2863928
Inline, Digitale ingangsklem, Digitale ingangen: 4, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 12,2 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Inline-localbus | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 190 |
ID-code (hex) | BE |
Lengtecode (hex) | 41 |
Lengtecode (dec) | 65 |
procesdatakanaal | 0 Bit |
ingangsadressen | 4 Bit |
uitgangsadressen | 0 Bit |
Registerlengte | 4 Bit |
vraag naar parameterdata | 1 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 4 byte |
Digitaal: | |
benaming ingang | Digitale ingangen |
beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 1 |
Aantal ingangen | 4 |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aansluittechniek | 3-draads |
ingangsspanning | 24 V DC |
Ingangsspanningsbereik | -30 V DC ... 30 V DC |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -3 V DC ... 5 V |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
nominale ingangsstroom bij UIN | min. 3 mA (bij nominale spanning) |
Sensorstroom per kanaal | max. 250 mA |
aanspreektijd typ. | < 1 ms |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief Inline-contacten en coderingsveld |
aantal kanalen | 4 |
Bedrijfstoestand | Procesdatabereik met 4 Bits |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,6 W |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 40 mA |
Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 1 A |
0 A | |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2863928 |
Verpakkingseenheid | 4 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 4 Stuks |
Verkoopcode | DRI131 |
Productcode | DRI131 |
GTIN | 4017918962678 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 67,55 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 59 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | fc0ed2d2-41b7-4b0f-8d18-b2f5d95028c6 |
Compatibele producten
-
IB IL PD 24V-PAC - Potentiaalverdelers 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Potentiaalverdelers 2862990
-
IB IL SCN-8-CP - Inline-connector 2727608
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
4 digitale ingangen
Aansluiting van de sensoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Maximaal toegestane belastingsstroom per sensor: 250 mA
Maximaal toegestane belastingsstroom uit de klem: 1 A
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar