De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem is voorzien van twee relais-maakcontacten, die onafhankelijk van elkaar functioneren en potentiaalvrij zijn uitgevoerd.
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC
-
Relaismodule
2863119
Inline, Relaisklem, relaisuitgangen: 2 (potentiaalvrij), Wisselcontact, 24 V AC, 48 V DC, voor het schakelen van ohmse belastingen, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
BV
Toelatings-ID: 20989_C1 BVABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDADNV
Toelatings-ID: TAA00002CUCompatibele producten
Uw voordelen
2 relais
Potentiaalvrije aansluitingen voor 2 actoren