De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem stelt acht GND-aansluitingen ter beschikking. Dit maakt aansluiting van de klem mogelijk op de stationsinterne GND van sensoren en actoren die via 1-draads aansluittechniek op de klem IB IL 24 DI.../HD-PAC of IB IL 24 DO.../HD-PAC zijn aangesloten. Dit maakt aansluiting van de klem mogelijk op de stationsinterne GND van actoren die via 1-draads aansluittechniek op de klem IB IL 24 DO 32/HD zijn aangesloten.
IB IL PD GND-PAC
-
Potentiaalverdelers
2862990
Inline-moduul voor de potentiaalverdeling (GND), compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), aansluitingen voor GND
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
BV
Toelatings-ID: 20989_C1 BVABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDADNV
Toelatings-ID: TAA00002CUCompatibele producten
Uw voordelen
Aansluitingen voor GND