IL PB BK DP/V1-PAC - Kopstation
2862246

Inline, Kopstation, PROFIBUS DP, D-SUB 9-bus, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluiting INTERBUS via 9-polige D-SUB-busconnector
Dataoverdrachtssnelheid PROFIBUS van 9,6 kbit/s tot max. 12 Mbit/s
Galvanische scheiding tussen PROFIBUS-interface en logica
DIP-switch voor instelling van de PROFIBUS-adressen
Ondersteunde PROFIBUS-adressen van 0 t/m 126
DP/V1 voor klasse 1- en klasse 2-master