De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem maakt levering mogelijk van 24 V-voedingsspanning in het hoofdcircuit (UM) en stelt automatisch de voeding voor het 24 V-segmentcircuit (US) ter beschikking. De klem is voorzien van elementen ter beveiliging tegen polariteitsfouten en overspanning. De interne zekering beveiligt het hoofd- en segmentcircuit.
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC
-
Voedingsmodule
2862136
Inline-voedingsklem, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 24 V DC, met zekering (hoofd- en segmentspanning)
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR23398855TABV
Toelatings-ID: 21725/C1 BVBSH
Toelatings-ID: 658aRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324Compatibele producten
Uw voordelen
Beschikbaar stellen van de 24 V-hoofdspanning UM
Voeding of beschikbaar stellen van de 24 V-segmentspanning US
Diagnose- en statusindicaties