IBS IL 24 BK-T/U-2MBD-PAC - Kopstation
2862000

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Inline, Kopstation, INTERBUS, Inline-connector met schermaansluiting, overdrachtssnelheid in de localbus: 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Productdetails









Uw voordelen

Remotebusaansluitingen in kopertechniek
Alle benodigde 24 V-spanningen voor het lage-niveausignaal van een Inline-station kunnen worden geleverd
Automatische configuratie van De Uitgaande interface als remotebus- of localbusinterface
Ondersteuning van maximaal 15 aangesloten klemmen met remotebusaftakking
Galvanische scheiding van de remotebussegmenten