IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Relaismodule
2861878

Inline, Relaisklem, relaisuitgangen: 4 (potentiaalvrij), Wisselcontact, 24 V DC, 230 V AC, voor het schakelen van ohmse belastingen, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige scheiding
Potentiaalvrije aansluitingen voor 4 actoren
Nominale stroom bij de uitgang: 3 A
Totaalstroom van de klem: 3 A
Diagnose- en statusindicaties