IB IL CNT-PAC - Functiemoduul
2861852

Inline-countermoduul, compleet met toebehoren (connectors en coderingsvelden), 1 counteringang, 1 stuuringang, 1 uitgang, 24 V DC, 500 mA, 3-draads aansluittechniek

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

1 telingang
1 stuuringang
1 vrij parametriseerbare schakeluitgang
Vier bedrijfsmodi: tellen van impulsen, tijd- of statusgestuurde frequentiemeting, tijdmeting (periode- of impulsduur) en pulsgenerator 
Verwerking van 5 V- of 24 V-signalen
Ingangsfrequentie max. 100 kHz
16 bit-telwaarde bij tijdmeting
24 bit-telwaarde bij tellen van impulsen en frequentiemeting