IB IL PWM/2-PAC - Functiemoduul
2861632

Inline-functiemoduul voor pulsbreedte- en frequentiemodulatie of de aansturing van stappenmotor-vermogensdelen met puls-/richtingsinterface, 2 uitgangen voor 5 V of 24 V

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

2 onafhankelijke kanalen
Uitvoer van 5 V- of 24 V-signalen
Max. frequentie 50 kHz
Pulsrichtingssignaaluitvoer zonder geïntegreerde dempingsfunctie voor de aansturing van vermogensdelen van stappenmotoren
Uitvoer van afzonderlijke impulsen (impulsduur van 10 µs tot 25,5 s instelbaar)
Pulsbreedtemodulatie (periodeduur van 100 µs bis 10 s instelbaar, tastgraad in 0,39 %-stappen)
Frequentie-uitvoer (frequentie tussen 0 Hz en 50 kHz instelbaar)