IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Digitale module
2861603

Inline, Digitale uitgangsklem, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, 2 A, aansluittechniek: 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

8 digitale uitgangen
Aansluiting van de actoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Nominale stroom per uitgang: 2 A
Totaalstroom van de klem: 8 A
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen
Diagnose- en statusindicaties
Toegelaten voor toepassing in een veilig segmentcircuit (neem de informatie in het datablad in acht!)