Het kopstation koppelt een Inline-Station aan de INTERBUS-remotebus en stelt de voedingsspanningen voor de aangesloten deelnemers ter beschikking.
IBS IL 24 BK-T/U-PAC
-
Kopstation
2861580
Inline, Kopstation, INTERBUS, Inline-connector met schermaansluiting, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
DNV GL
Toelatings-ID: TAA00001KVBV
Toelatings-ID: 20977/C1 BVBSH
Toelatings-ID: 658aRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324LR
Toelatings-ID: LR23398855TAcULus Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Remotebusaansluitingen in kopertechniek
Alle benodigde 24 V-spanningen voor het lage-niveausignaal van een Inline-station kunnen worden geleverd
Automatische configuratie van De Uitgaande interface als remotebus- of localbusinterface
Ondersteuning van maximaal 15 aangesloten klemmen met remotebusaftakking
Galvanische scheiding van de remotebussegmenten