De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem maakt levering mogelijk van 120 V AC-voedingsspanning in een 120 V AC-bereik van het Inline-station. Bij de voedingsklem wordt een eindklem meegeleverd, waarmee u het 120 V AC-bereik dient af te sluiten.
IB IL 120 PWR IN-PAC
-
Voedingsmodule
2861454
Inline-voedingsklem, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), zonder zekering, 120 V AC
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 36,6 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Inline-localbus | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
Moduul | |
ID-code (dec.) | none |
ID-code (hex) | geen |
Registerlengte | 0 byte |
vraag naar parameterdata | 0 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 0 byte |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Bijzondere eigenschappen | 120 V AC |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0 W |
testafstand | 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) 500 V AC 50 Hz 1 min |
5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
7,5 V-voeding (buslogica)/periferiebereik 120 V AC 2500 V AC 50 Hz 1 min | |
Stuktest 1200 V AC 50 Hz 1 min | |
Periferiebereik 120 V AC/PE 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Uitgang/fase 500 V AC 50 Hz 1 min | |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging |
Voeding | |
periferiespanning | 120 V AC |
periferiespanningsbereik | 108 V AC ... 135 V AC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
rimpel | ± 12 V |
stroomopname maximaal | 8 A |
Potentialen: voeding van de periferie | |
voedingsspanning | 120 V AC (via Inline-connector) |
voedingsspanningsbereik | 108 V AC ... 135 V AC |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % ... 85 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % ... 85 % |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2861454 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI121 |
Productcode | DRI121 |
GTIN | 4017918907402 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 183 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 80 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 4baa3d09-6195-4e87-8a00-e467bfb9ed0f |
Compatibele producten
Uw voordelen
Voeding van fase L (120 V AC)
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar