De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem maakt levering mogelijk van 24 V-voedingsspanning in het hoofdcircuit (UM). De klem is voorzien van elementen ter beveiliging tegen polariteitsfouten en overspanning. Daarnaast kunt u op deze klem de voeding voor een 24 V-segmentcircuit (US) ter beschikking stellen.
IB IL 24 PWR IN/F-PAC
-
Voedingsmodule
2861438
Inline-voedingsklem, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 24 V DC, met zekering (hoofdspanning)
Productdetails
cULus Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Beschikbaar stellen van de 24 V-hoofdspanning UM
Beveiliging van het hoofdcircuit met behulp van een interne zekering
Voeding of beschikbaar stellen van de 24 V-segmentspanning US
Diagnose- en statusindicaties