IB IL AI 2/SF-PAC - Analoge module
2861302

Inline, analoge ingangsklem, analoge ingangen: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

2 analoge single-ended-signaalingangen voor aansluiting naar keuze van spannings- of stroomsignalen
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
Spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Weergave van meetwaarden in vier verschillende formaten mogelijk
De resolutie is afhankelijk van het weergeveformaat en van het meetbereik
Update procesdata van beide kanalen binnen max. 1,5 ms