De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het genereren van digitale signalen.
IB IL 24 DO 16-PAC
-
Digitale module
2861292
Inline, Digitale uitgangsklem, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR23398855TABSH
Toelatings-ID: 658aRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324BV
Toelatings-ID: 20989_C1 BVcULus Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
16 digitale uitgangen
Aansluiting van de actoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Totaalstroom van de klem: 8 A
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen