De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het genereren van digitale signalen.
IB IL 24 DO 8-PAC
-
Digitale module
2861289
Inline, Digitale uitgangsklem, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
BV
Toelatings-ID: 21595/C1 BVBSH
Toelatings-ID: 658aRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAFunctional Safety
Toelatings-ID: 968/EL 711.08/23cULus Recognized
Toelatings-ID: E140324cULus Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
8 digitale uitgangen
Aansluiting van de actoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Totaalstroom van de klem: 4 A
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen
Diagnose- en statusindicaties