IB IL 24 DI 8-PAC - Digitale module
2861247

Inline, Digitale ingangsklem, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

8 digitale ingangen
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Maximaal toegestane belastingsstroom per sensor: 250 mA
Maximaal toegestane belastingsstroom uit de klem: 2 A