De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor de registratie van digitale signalen.
IB IL 24 DI 2-PAC
-
Digitale module
2861221
Inline, Digitale ingangsklem, Digitale ingangen: 2, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
BV
Toelatings-ID: 20977/C1 BVRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324LR
Toelatings-ID: LR23398855TAcULus Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Aansluitingen voor 2 digitale sensoren
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Maximaal toegestane belastingsstroom per sensor: 250 mA
Diagnose- en statusindicaties