IB IL 24 MUX MA-PAC - Veldmultiplexer
2861205

Inline-veldmultiplexer, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), configuratievrije signaaloverdracht van ver verwijderde signalen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Remotebusaansluitingen in kopertechniek (bediening via lichtgeleider met behulp van interfaceconverter optioneel mogelijk)
Alle benodigde 24 V-spanningen van een veldmultiplexerstation kunnen worden geleverd
Potentiaalvrije alarmuitgang (relaiscontact van het type „verbreekcontact“) voor de aansluiting van alarmmelders
Max. 63 I/O-klemmen aansluitbaar
Max. 512 digitale of 32 analoge I/O's (ook gemengd) aansluitbaar
Verbindingsopbouw en vergelijking van de I/O-configuratie van beide stations