VAL-MS 320/3+1/FM
-
Overspanningsbeveiliging Type 2
2859181
Overspanningsbeveiligingsmodule 4-kanaals, voor montage op NS 35/7,5, met meldcontact (FM) als wisselcontact, spanning 230 V AC
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Groot toepassingsgebied dankzij veelzijdige nominale spanningen
Hoge modulariteit biedt individuele oplossingen voor elke toepassing