C-TV-SAT
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2856993
Beveiligingsadapter met overspanningsbeveiliging voor antenne-ingangen met F-connector
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor zend- en ontvanginstallaties |
IEC-testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | Tussensteker |
aantal polen | 1 |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Aansluitmethode | F-connector |
Maatschets |
|
Breedte | 28 mm |
Hoogte | 44 mm |
diepte | 66 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Shield/Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 24 V DC |
Nominale stroom | 1,5 A (25 °C) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 1 µA |
aardstroom IPE | ≤ 1 µA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-afscherming) | 2,5 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 0,5 kA |
Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-afscherming) | 120 A |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-afscherming) spike | ≤ 600 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-afscherming) statisch | ≤ 600 V |
restspanning bij In (ader-afscherming) | ≤ 30 V |
beveiligingsniveau Up (ader-afscherming) | ≤ 700 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
≤ 800 V (C2 - 5 kV/2,5 kA) | |
aanspreektijd tA (ader-afscherming) | ≤ 100 ns |
tussenschakeldemping aE, asymm. | typ. 0,5 dB (≤ 2,4 GHz / 75 Ω) |
Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (afscherming) in het 75 Ω-systeem | > 3 GHz |
frequentiebereik | 4,7 MHz ... 2,5 GHz |
Capaciteit asymmetrisch (scherm) | typ. 10 pF |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Stootstroomvastheid (ader-scherm) | C2 - 4 kV / 2 kA |
C2 - 5 kV / 2,5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A | |
Wisselstroomvastheid (ader-scherm) | 5 A - 1 s |
Impuls-resettijd (ader-scherm) | < 3 s |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 75 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2012 |
normen/bepalingen | EN 61643-21 |
Opmerking | 2013 |
normen/bepalingen | EN 50083 |
Opmerking | CLASS-A |
montagetechniek | aansluitspecifieke beveiligingsadapters |
Artikelnummer | 2856993 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL3314 |
Productcode | CL3314 |
GTIN | 4017918915179 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 73 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 49,66 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171504 |
ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | b6820344-b092-42af-940b-c764b4ec8cc3 |
Uw voordelen
Geen beïnvloeding van het signaal dankzij optimale overdrachtseigenschappen
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm
De ideale aanvulling op de C-SAT-BOX, voor de directe beveiliging van het eindapparaat
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar