apparaatbeveiligingsadapter met ontstoorfilter
SFP 1-20/120AC
-
EMC-filter overspanningsbeveiligingsmoduul
2856702
Apparaatbeveiliging, overeenkomstig Type 3 / Class III, met netontstoorfilter tegen hoogfrequente stoorspanningen, voor 1-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (3-draadssysteem: L1, N, PE), met meldcontact.
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 330181CSA
Toelatings-ID: 13631CSAus
Toelatings-ID: 13631UAE-RoHS
Toelatings-ID: 23-10-88892Compatibele producten
Uw voordelen
Geoptimaliseerd beveiligingseffect door gecombineerde beveiligingsschakeling voor het absorberen van transiënte overspanningen en het dempen van hoogfrequente storingen
Symmetrische opbouw van de beveiligingsschakeling met overspanningsbeveiligingscomponenten aan de in- en uitgangszijde van de filter
Beveiliging tegen overmatige opwarming door thermische bewaking van de Beveiligingsschakeling
Talloze toepassingsmogelijkheden dankzij de universele dimensionering van schakelingen