De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

PT 1X2+F-BE - Basiselement overspanningsbeveiliging
2856126

Basiselement voor beveiligingssteker PT met beveiligingsschakeling voor een 2-aderig zwevend circuit, geïntegreerde gasafleider als grofbeveiliging tussen GND en PE, montage op NS 35/7,5 en NS 35/15, moduulbreedte: 17,5 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker