DNV GL
Toelatings-ID: TAE00001N6UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 138168Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 0,45 A |
Overspanningsbeveiligingssteker voor basiselement, grof- en fijnbeveiliging voor differential mode spanningen, voor twee aardpotentiaalvrije aderparen in de informatietechniek, uitvoering: 12 V DC
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 0,45 A |