PT 4X1-BE
-
Basiselement overspanningsbeveiliging
2839363
Basiselement voor beveiligingssteker PT met beveiligingsschakeling voor een 4-aderig éénzijdig geaard signaalcircuit, met brug tussen de aansluitingen 3-4 (GND) en 9-10, montage op NS 35/7,5 en NS 35/15, moduulbreedte: 17,5 mm
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker