SSA 3-6 - Schermaansluiting
2839295

Snelkoppeling voor afscherming, voor kabeldiameters van 3 ... 6 mm. Potentiaalaansluitkabel: 200 mm, 1 mm2, kleur: zwart

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudige montage door geïntegreerde schermaansluiting
Goede schermaansluiting op het product dankzij de korte aansluitkabel
Breed kabelaansluitbereik door verende schermaansluiting
Eenvoudige codering dankzij het geïntegreerde markeringsveld