DNV GL
Toelatings-ID: TAE00001N6UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 138168Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
17 V | 0,45 A |
Basiselement voor beveiligingssteker PT met beveiligingsschakeling voor twee 2-aderige zwevende circuits, brug tussen de aansluitingen 3-4 (GND) en 9-10, montage op NS 35/7,5 en NS 35/15, moduulbreedte: 17,5 mm
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
17 V | 0,45 A |