D-LAN-19"-24
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2838791
19"-rack met 24 overspanningsbeveiligde poorten voor datainterfaces in de netwerken Ethernet (1000Base-T), Token-Ring, FDDI/CDDI overeenkomstig klasse D/EN 50173 (CAT5e), aansluiting op het beveiligingsmoduul: RJ45-bussen
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek |
Productfamilie | DATATRAB |
IEC-testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
B3 | |
bouwvorm | 19"-rack, patch-moduul |
aantal polen | 24 |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Aansluitmethode | RJ45 |
Maatschets |
|
Breedte | 483 mm |
Hoogte | 44 mm |
Hoogte-eenheid | 1 HE |
diepte | 160 mm |
Kleur | Staal-/roestvaststaalkleurig |
koperkleurig | |
materiaal behuizing | plaatstaal |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 6 V DC |
Nominale stroom | 1,5 A (25 °C) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 1 mA |
aardstroom IPE | ≤ 1 mA (jumper 2 verwijderd) |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 350 A |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 350 A |
nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (afscherming-aarde) | 2,5 kA (bij geïsoleerde behuizing) |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 100 A |
Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-aarde) | 100 A |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 20 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 30 V (J2 ingestoken) |
≤ 170 V (J2 verwijderd) | |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (afscherming-aarde) statisch | ≤ 700 V (bij geïsoleerde afscherming) |
restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 65 V |
restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 45 V (J2 ON) |
≤ 220 V (J2 OFF) | |
restspanning bij In (afscherming-aarde) | ≤ 700 V |
beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 40 V (C1 - 500 V / 250 A (J2 ON)) |
≤ 180 V (C1 - 500 V / 250 A (J2 OFF)) | |
beveiligingsniveau Up (afscherming-aarde) | ≤ 800 V (bij geïsoleerde behuizing) |
Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 1 ns |
aanspreektijd tA (ader-afscherming) | ≤ 100 ns |
tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 1 dB (≤ 100 MHz) |
overspraakdemping | typ. 36 dB (100-Ω-systeem / 100 MHz) |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 100 Ω-systeem | > 100 MHz |
Capaciteit (ader-ader) | typ. 20 pF |
Capaciteit (ader-aarde) | typ. 1 pF |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Stootstroomvastheid (ader-ader) | C1 - 500 V / 250 A |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 500 V / 250 A |
stootstroomvastheid (afscherming-aarde) | C2 - 4 kV/2 kA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen specificatie informatietechniek | |
normen / bepalingen | IEC 61643-21 |
DIN EN 50173-1 | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 50173-1 | |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2000 |
montagetechniek | 19''-rack |
Artikelnummer | 2838791 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | CL3111 |
Productcode | CL3111 |
GTIN | 4017918959968 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3.094 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3.091 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 10a92cab-9157-4759-a7d8-d3eb19c6cf2b |
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimtebesparend door lage bouwhoogte (1 HE)
Eenvoudige netwerkkoppeling door middel van RJ45-busconnectoren
Toe te passen tot en met 1 GBit/s dankzij de aangepaste beveiligingsschakeling
Eenvoudig uit te breiden door de modulaire bouwvorm
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar