CTM 2X1-180DC-GS
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2838636
LSA-PLUS-beveiligingssteker (COMTRAB CTM) met overspanningsgrofbeveiliging voor 2 signaaladers van analoge en digitale telecommunicatie-interfaces (VDSL2). Nominale spanning: 180 V DC
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek |
Productfamilie | COMTRAB |
IEC-testklasse | A2 |
B1 | |
B2 | |
B3 | |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
D2 | |
VDE-klasse: | A2 |
B1 | |
B2 | |
B3 | |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
D2 | |
bouwvorm | LSA-PLUS-moduul |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update: | vanaf SW-rev. 2.12 |
aderparen per moduul | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
overspraakdemping aN tussen naast elkaar liggende artikelen | 70 dB (tot 1 MHz, 100-Ω-systeem) |
50 dB (tot 10 MHz, 100-Ω-systeem) | |
30 dB (tot 100 MHz, 100-Ω-systeem) | |
nominale spanning UN | 180 V DC |
Aansluitmethode | steekbaar in COMTRAB-TERMIBLOCK en LSA-PLUS-scheidings- en schakelstroken |
overdrachtssnelheid | 44 MBit/s |
Maatschets |
|
Breedte | 9,5 mm |
Hoogte | 21 mm |
diepte | 53,5 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
koperkleurig | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
materiaal behuizing | PA |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | ± 180 V DC |
Nominale stroom | 1,5 A (25 °C) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 2 µA |
aardstroom IPE | ≤ 2 µA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 5 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 1 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (10/350) µs | 2,5 kA |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA (totaal) |
Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-aarde) | 200 A |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 800 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 800 V |
restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 70 V |
restspanning bij Ian (10/1000) µs (ader-aarde) | ≤ 28 V |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 900 V (C2 - 10 kV / 5 kA, transiënt) |
≤ 70 V (C2 - 10 kV / 5 kA, statisch) | |
≤ 1 kV (C3 - 7,5 kV / 100 A, transiënt) | |
≤ 30 V (C3 - 7,5 kV / 100 A, statisch) | |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
tussenschakeldemping aE, asymm. | 0,1 dB (≤ 10 MHz) |
0,2 dB (≤ 60 MHz) | |
0,5 dB (≤ 100 MHz) | |
Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (PE) in het 100-Ohm-systeem | > 100 MHz |
Capaciteit (ader-aarde) | 5 pF (f = 1 MHz / VR = 0 V) |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C2 - 4 kV / 2 kA |
C3 - 100 A | |
B2 - 4 kV / 100 A | |
D1 - 1 kA | |
wisselstroomvastheid (ader-aarde) | 5 A - 1 s |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
VDE-klasse: | A2 |
B1 | |
B2 | |
B3 | |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
D2 | |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen specificatie informatietechniek | |
normen / bepalingen | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2002 |
montagetechniek | op CT-TERMIBLOCK en LSA-PLUS-scheidingsstrook |
Artikelnummer | 2838636 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL3211 |
Productcode | CL3211 |
GTIN | 4017918948382 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 7,76 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 7,76 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimtebesparend door de kleine bouwvorm
Flexibele toepassingsmogelijkheden door de modulaire beveiligingssteker
Toepasbaar in LSA-PLUS-scheidings- en schakelstroken door middel van aangepaste aansluittechniek
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar