CTM 1X2- 12DC
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2838597
LSA-PLUS-steker met beveiliging van een aderpaar voor zwevende circuits, nominale spanning: 12 V DC
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek |
Productfamilie | COMTRAB |
IEC-testklasse | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE-klasse: | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | LSA-PLUS-moduul |
aantal polen | 2 |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update: | vanaf SW-rev. 1.10 |
aderparen per moduul | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning UN | 12 V DC |
Aansluitmethode | steekbaar in COMTRAB-TERMIBLOCK en LSA-PLUS-scheidings- en schakelstroken |
Maatschets |
|
Breedte | 9,5 mm |
Hoogte | 21 mm |
diepte | 53,5 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
koperkleurig | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
materiaal behuizing | PA |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | ± 15 V DC |
10 V AC | |
Nominale stroom | 380 mA AC (25 °C) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 5 µA |
aardstroom IPE | ≤ 2 µA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 5 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 5 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-aarde) | 1 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (10/350) µs | 2,5 kA |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA (totaal) |
nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 100 A |
Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-aarde) | 100 A |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 45 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 700 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 25 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 700 V |
restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 22 V |
restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 45 V |
restspanning bij Ian (10/1000) µs (ader-ader) | ≤ 25 V |
restspanning bij Ian (10/1000) µs (ader-aarde) | ≤ 25 V |
beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 40 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 25 V (C3 - 7,5 kV / 100 A) | |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 700 V (C3 - 7,5 kV / 100 A) | |
beveiligingsniveau Up statisch (ader-ader) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
beveiligingsniveau Up statisch (ader-aarde) | ≤ 45 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 20 V (C3 - 7,5 kV / 100 A) | |
Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
tussenschakeldemping aE, symm. | 0,3 dB (≤ 400 kHz) |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 100 Ω-systeem | 1,2 MHz |
Capaciteit (ader-ader) | 1,5 nF (f = 1 MHz / VR = 0 V) |
Weerstand per pad | 3,3 Ω 10 % |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Stootstroomvastheid (ader-ader) | C2 - 4 kV / 2 kA |
C3 - 100 A | |
B2 - 4 kV / 100 A | |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C2 - 4 kV / 2 kA |
C3 - 100 A | |
B2 - 4 kV / 100 A | |
D1 - 1 kA | |
wisselstroomvastheid (ader-aarde) | 5 A - 1 s |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 75 °C |
VDE-klasse: | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen specificatie informatietechniek | |
normen / bepalingen | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2000 |
montagetechniek | op CT-TERMIBLOCK en LSA-PLUS-scheidingsstrook |
Artikelnummer | 2838597 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL3211 |
Productcode | CL3211 |
GTIN | 4017918819743 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 10,03 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 10,03 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 44a21666-dae8-48a3-a1df-039dc21d39f9 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimtebesparend door de kleine bouwvorm
Flexibele toepassingsmogelijkheden door de modulaire beveiligingssteker
Toepasbaar in LSA-PLUS-scheidings- en schakelstroken door middel van aangepaste aansluittechniek
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar