ST-REL2-KG 24/1AU
-
Relaisstekers
2823722
Relaissteker, voorzien van kleinschaltrelais, contacten (AgPd60): kleine vermogens, 1 maakcontact, ingangsspanning 24 V AC/DC, met lichtindicatie, steekbaar op basisklemmenblok
Productdetails
Producttype | Relaismoduul |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | ca. 2x 107 schakelingen |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 03.07.2025 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,5 W |
Testspanning (Wikkeling/contact) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
Spoelzijde | |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V AC/DC |
Ingangsspanningsbereik | 19,2 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC (20 °C) |
Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
Aandrijving (poling) | op polen aangesloten |
typische ingangsstroom bij UN | 21 mA |
aanspreektijd typ. | 7 ms (bij DC) |
afvaltijd typ. | 11 ms (bij DC) |
beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter, varistor |
bedrijfsspanningsindicatie | ja |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 maakcontact |
type schakelcontact | dubbel contact |
Contactmateriaal | AgPd60, hardverguld |
Schakelspanning maximaal | 30 V AC |
36 V DC | |
Continue grensstroom | 0,5 A |
inschakelstroom maximaal | 0,2 A |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 5 W (bij 24 V DC) |
schakelen: bij beschadigde goudlaag | |
Opmerking | de volgende waarden gelden bij beschadigde goudlaag |
Schakelspanning maximaal | 125 V AC |
150 V DC | |
Continue grensstroom | 2 A |
inschakelstroom maximaal | 2 A |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 29 W (bij 24 V DC) |
29 W (bij 48 V DC) | |
29 W (bij 60 V DC) | |
60 VA (bij 250 V AC) |
Breedte | 14,6 mm |
Hoogte | 33 mm |
diepte | 66,5 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
normen / bepalingen | DIN VDE 0110b gr. C voor 250 V AC |
IEC 60255/DIN VDE 0435 (in relevante delen) | |
DIN EN 50178/VDE 0160 (in relevante delen) | |
EN 60730/DIN VDE 0631 | |
DIN VDE 0160 (in relevante delen) |
montagetechniek | steekmontage |
Artikelnummer | 2823722 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK61B2 |
Productcode | DK61B2 |
GTIN | 4017918077549 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 34,79 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 34,79 g |
Douanetariefnummer | 85364190 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ba2aa04e-f76e-49ef-aa1a-f626d2751414 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar