IB IL SSI-IN-PAC
-
Functiemoduul
2819574
Inline-registratiemoduul voor absolute encoder, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 1 ingang voor absolute hoekverdraaiings- of positiemeetsystemen met SSI-interface
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 12,2 mm |
Hoogte | 135 mm |
diepte | 71,5 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Inline-localbus | |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 95 |
ID-code (hex) | 5F |
Lengtecode (hex) | 02 |
Lengtecode (dec) | 02 |
procesdatakanaal | 32 Bit |
ingangsadressen | 4 byte |
uitgangsadressen | 4 byte |
Registerlengte | 4 byte |
vraag naar parameterdata | 6 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
Absolute encoder | |
Aantal ingangen | 1 |
instelbare resolutie | 25 Bit (maximaal) |
overdrachtsfrequentie | 100 kHz |
200 kHz | |
400 kHz | |
800 kHz | |
1 MHz | |
Digitaal | |
Aansluittechniek | Veerdrukaansluiting |
Digitaal | |
Aantal uitgangen | 1 |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,55 W |
Voeding | |
Afschakelen encodervoedingsspanning | hoofdcircuit UM |
encodervoedingsspanning | 5 V DC |
encodervoedingsstroom | max. 250 mA |
periferiespanning | 24 V AC |
stroomopname maximaal | 35 mA (typ.) |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 28 mA |
Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 66 mA |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % ... 85 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % ... 85 % |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2819574 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI161 |
Productcode | DRI161 |
GTIN | 4017918941154 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 94,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 71 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242605 |
ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | d4eb2f1f-7643-4f03-afdd-48dc05d420b4 |
Compatibele producten
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met schermaansl. 2726353
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
1 single- of multiturn-encoder met max. 25 bits-resolutie aansluitbaar
Overdrachtsfrequentie tot 1 MHz
Schermaansluiting
5 V-encodervoeding incl. bewaking
Pariteitsbewaking
Omkeren van de draairichting
Gray- of binaire code
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar