PT 2+1-S-48DC/FM
-
Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3
2817958
Op rail te monteren overspanningsbeveiliging als apparaatbeveiliging voor eindapparatuur, defectsignaal in de steker en meldcontact in het basiselement, tweedelig steekbaar, uitvoering: 48 V DC
Productdetails
Producttype | Apparaatbeveiliging |
Productfamilie | PLUGTRAB PT |
Voedingssysteem IEC | DC |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update: | vanaf SW-rev. 1.00 |
IEC-testklasse | III |
T3 | |
EN-type | T3 |
Aantal poorten | One |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | Verbreekcontact |
bedrijfsspanning | 7 V DC ... 70 V DC (open collector) |
bedrijfsstroom | 5 mA DC ... 15 mA (open collector) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,8 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 17,7 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 65,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Deeleenheid | 1 TE |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA 6.6 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
beveiligingscircuits | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+/L-) - PE | |
signaalrichting | 1L-N & N-PE |
nominale spanning UN | 48 V DC |
Max. continue spanning UC | 60 V DC |
Nominale belastingsstroom IL | 26 A (30 °C) |
aardstroom IPE | ≤ 10 µA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 500 A |
gecombineerde impuls UOC | 1 kV (2 Ω) |
1 kV (2 Ω) | |
beveiligingsniveau Up | ≤ 120 V |
aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 1 ns |
aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 1 ns |
kortsluitvastheid ISCCR | 200 A (zonder voorzekering bij UC) |
Maximale voorzekering bij aftakking | 50 A (gG) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / DIN VDE 0675-6 / IEC 61643-1 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2817958 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1411 |
Productcode | CL1411 |
GTIN | 4017918574987 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 67,93 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 63,465 g |
Douanetariefnummer | 85363090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | bba789db-0658-4177-889f-1efe413733db |
Compatibele producten
-
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
ZB 5,8:UNBEDRUCKT - Zackband 2715209
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZB 5,8 CUS - Zackband 0824965
-
SSA 3-6 - Schermaansluiting 2839295
-
SSA 5-10 - Schermaansluiting 2839512
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
-
PT 2+1-S-48DC-ST - Overspanningsbeveiligingssteker Type 3 2839648
Uw voordelen
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen met optische signalering door led
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar